Suggestions

    Série de luminaires de terrasse LLL

    LLL - éclairement pour embellir le concept

    Voir le produit Hadco
    Série de luminaires de terrasse LLL
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
        La lampe de marche d’escalier basse tension LLL est conçue pour se fixer directement à la face inférieure de la marche. Elle est faite de cuivre naturel au poli étincelant qui n’a pas été traité. Avec le temps, le cuivre donnera une magnifique patine naturellement foncée. Le système optique comprend un réflecteur en acier inoxydable. Il accueille une lampe au xénon T3 ¼ à culot poussoir de 10 W (comprise).

        Avantages

        Allure rustique authentique
        Installation rapide et facile

        Caractéristiques

        Boîtier de cuivre solide
        Lampe incluse
        Connecteur à branchement rapide basse tension inclus

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit