Parcourez les
Éclairage mural à DEL carré
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L’éclairage mural à DEL SWL carré constitue une solution économique pour l’éclairage à montage mural de nature générale, offerte dans un format compact et attrayant. La conception élégante en polycarbonate résistant aux chocs est parfaite pour une installation au-dessus des portes et dans les entrées ainsi que pour des utilisations de nature générale, peu importe le type de montage.
Avantages
Appliques murales idéales pour les entrées de porte, les entrées et d’autres endroits
Le rendement des DEL amélioré et rentable signifie que vous n’aurez pas à sacrifier la qualité au profit de votre budget.
Caractéristiques
Cellule photoélectrique intégrée pour l’éclairage automatique du crépuscule à l’aube qui génère encore davantage d’économies de coûts
D’installation facile, l’éclairage mural SWL carré se monte sur une boîte de jonction standard de 4 po avec une plaque de montage galvanisée
Boîtier d’un seule pièce et lentille solide en polycarbonate