Parcourez les
Applique murale profilée DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L'applique murale profilée de offre un concept discret qui complémente tous les extérieurs d'immeubles. Trois formats offerts avec flux lumineux de 15, 30 et 50W pour s'adapter à plusieurs hauteurs de montage. L'applique murale profilée émet jusqu'à 110 lumens par watt ce qui représente des économies d'énergie intéressantes par rapport à la DHI.
Avantages
Concept profilé pour complémenter les environnements
Rendement à défilement total pour un éclairement optimal
Montage facile pour installation simple
Longue durée de vie et entretien réduit
Caractéristiques
Technologie DEL écoénergétique
Disponible en trois formats pour s'adapter à plusieurs hauteurs de montage