112
PureForm applique murale DEL PWS
produits trouvés
Parcourez les
PureForm applique murale DEL PWS
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L’applique murale à DEL PureForm de Gardco aux éléments optiques de précision possède une conception à profil bas et épuré qui complètera un éventail de styles architecturaux. L’applique murale PureForm génère jusqu’à 21 800 lumens pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage allant jusqu’à 20 pieds et elle est offerte avec des répartitions optiques de types 2, 3 et 4 ainsi qu’avec nos éléments optiques de contrôle du rétroéclairage. Une gamme complète d’options de contrôles est proposée pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires. La batterie de secours en option est offerte pour l’éclairage des voies d’évacuation et elle fait partie intégrante du luminaire.
Avantages
Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
Éléments optiques visant au confort visuel et éléments optiques de précision offerts, ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.
Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.
Caractéristiques
Optique de précision avec multiple options de répartition
Répartitions optiques de types 2, 3 et 4, et pour contrôle de l’éclairage en arrière-plan
Batterie d'urgence intégrée en option
Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires