Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les appliques DEL 104 de Gardco sont des luminaires haute performance semi-cylindriques qui s’intègrent harmonieusement aux murs. Ces luminaires à défilement total (éclairage vers le bas normal) proposent trois distributions d’éclairage différentes et intègrent des matrices de DEL. Ils allient un excellent rendement et la technologie de gestion thermique des DEL évoluée de Gardco. Les systèmes DEL de classe 1 à rendement élevé pourraient permettre de réaliser des économies d’énergie minimales de 50 % par rapport aux lampes à décharge à haute intensité. Les luminaires DEL 104 peuvent aussi être munis de l’atténuation automatique du profil, ce qui augmente les économies de 33 %.

        Avantages

        Consomme jusqu'à 50 % moins d'énergie que le DHI
        Distribution uniforme exempte de taches de lumière, de stries ou striations
        Maintient une longue durée de vie des DEL
        Forme classique
        Contrôle l'éblouissement et l'intrusion de lumière

        Caractéristiques

        Système de matrice DEL Classe 1 de pointe
        Optique à indice de protection IP66
        Plaque arrière nervurée moulée sous pression, dissipe la chaleur loin des composants électriques
        Finition en poudre de polyester
        Répond au critère 0 % de lumière dirigée vers le haut

        Applications

        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Éclairage de sécurité
        Bureaux
        Garages de stationnement
        Complexe hôtelier
        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Éclairage de sécurité
        Bureaux
        Garages de stationnement
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit