Suggestions

    Vaya Linear MP

    Vaya Linear MP – Luminaire rasant DEL linéaire à tension de ligne extérieure puissante pour effets dynamiques de changement de couleur et effets de lumière blanche

    Voir tous les 7 produits Color Kinetics
    Vaya Linear MP
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
        Le Vaya Linear MP est un luminaire rasant mural DEL fiable et rentable pour usage intérieur et extérieur qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets muraux et rasants captivants. Une vaste gamme d'options de couleurs et de TCP, dans un contrôle de couleurs soit statique en marche/arrêt ou dynamique, des supports de montage réglables, des angles de faisceau larges ou elliptiques offrent une boîte à outils exhaustive pour vos besoins d'éclairage de façade. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteurs étanches rend le câblage simple, rapide et fiable. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.colorkinetics.com/vaya/.

        Avantages

        Solution économique
        Convient aux environnements extérieurs rigoureux nécessitant un flux lumineux relativement élevé
        Installation rapide et facile

        Caractéristiques

        Boîtier et connecteurs à indice de protection IP66
        Flux lumineux relativement élevé
        Offert avec des faisceaux de 10 x 50 ou 50°
        Entrée à détection automatique de 100-277 V, 50/60 Hz
        Contrôle DMX512 (version RVB)
        Connecteurs spécialisés pour une installation rapide, facile et sûre

        Applications

        Éclairage rasant de monuments, ponts, boutiques, hôtels
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Type
        • BCP424 (version RVB)
        • BCP425 (version lumière blanche)
        • BCP426 (version lumière monochrome)
        Source de lumière
        • Module DEL intégré
        Alimentation
        • 18W / 60W
        Angle de faisceau
        • 10 x 50 et 50º
        Flux lumineux
        • 450-1800lm (RVB)
        • 840-3400lm (lumière blanche)
        Efficacité du luminaire
        • 50lm/W
        Température de couleur proximale
        • 3000 ou 4000K (options personnalisées de 2700K et 5000K)
        • RVB
        Indice de rendu des couleurs
        • 78
        Maintien du flux lumineux–L70
        • 60000heures à 25°C
        Plage de températures de fonctionnement
        • De -40 à 40ºC
        Pilote
        • Intégré
        Tension secteur
        • 100-277 V c.a./50-60 Hz
        Entrée du système de commande
        • Contrôle DMX pour versions RVB
        Optique
        • Faisceau large ou asymétrique
        Couvercle optique
        • Verre, transparent
        Matériau
        • Boîtier: aluminium extrudé
        • Couvert : verre, trempé
        Couleur
        • Gris, RAL7043
        Connexion
        • Connecteurs d'entrée et de sortie d'alimentation de connexion en série
        Installation
        • Montage en surface
        • Support de montage en surface à emplacement réglable et inclinable
        Remarques
        • Les câbles de raccordement et les câbles de liaison doivent être commandés séparément
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit