Parcourez les
Vaya Linear LP G2 blanc
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Vaya Linear LP est un luminaire d’extérieur linéaire super mince pour l’éclairage bas et rasant, avec faisceau large de 120° ou optique elliptique de 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les espaces restreints avec un retrait limité ou une hauteur d’installation disponible faible. Le Vaya Linear LP G2 est robuste et offre divers choix de TCP en couleur et en blanc avec options de contrôle statique en marche/arrêt. Des configurations avec contrôle dynamique au moyen du DMX-512 standard sont disponibles sur commande. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteurs étanches rend le câblage simple, rapide et fiable.
Avantages
Convient aux applications à espace restreint et discrètes (intérieur et extérieur)
Installation rapide et facile
Permet un éclairage bas et rasant ou un éclairage de corniche en extérieur
Caractéristiques
Avec sa taille miniature et son optique personnalisée, le Linear LP est idéal pour les petits espaces et les distances de retrait étroites.
Simple - Traite directement les entrées de 100 à 240 V c.a., le tout dans un seul boîtier mince, éliminant le besoin de blocs d’alimentation externes encombrants à basse tension et de limitations de câblage afférentes, permettant une plus grande souplesse d’installation et une installation simplifiée.
Le contrôle Marche/Arrêt ou DMX-512 optionnel permet la gradation et un contrôle dynamique avec les protocoles standards de l’industrie, permettant ainsi une installation facile et une intégration de système de tierce partie.
Offert en deux longueurs différentes et offert dans des angles de faisceau larges ou elliptiques, une sélection de quatre températures de couleur allant de chaud de 2 700 K à froid de 5 000 K, diverses couleurs monochromes et des supports de montage ajustables font de la série Vaya Linear une boîte à outils polyvalente pour une foule d’applications d’éclairage linéaire intérieur et extérieur.
Un boîtier en aluminium anodisé, du verre trempé, des bouches d’aération à compensation de pression et un indice de protection IP66 protègent ce produit contre les environnements extérieurs difficiles, tandis que les connecteurs étanches assurent une installation fiable et rapide.