Suggestions

    Vaya Free Form blanche réglable

    Luminaire DEL mince et flexible pour une lumière blanche uniforme et réglable

    Voir tous les 6 produits Color Kinetics
    Vaya Free Form blanche réglable
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
        VAYA Free Form est une solution d'éclairage linéaire flexible pour corniches droites ou courbées et applications encastrées. Free Form vous donne une lumière blanche régulière et uniforme sur toutes les surfaces, dans tous les environnements. Vous pouvez facilement couper et connecter Free Form intérieure, ce qui permet un éclairage conforme aux formes inhabituelles et difficiles à éclairer tout en éliminant le gaspillage. Dans les environnements extérieurs, vous pouvez couper et refermer Free From, en conservant sa classification IP66. Free Form réglable blanche inclut des canaux de DEL blanches chaudes, neutres, et froides produisant des températures de couleur allant de 2 700 K à 6 000 K.

        Avantages

        Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Les canaux de DEL blanches chaudes et froides produisent des températures de couleur allant de 2 700 K à 6 500 K.
        Les versions intérieure et extérieure peuvent être coupées à n'importe quelle longueur à des intervalles de 100 mm (3,9 po)

        Caractéristiques

        Logé dans un boîtier robuste en silicone extrudé. Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Le boîtier en silicone est doté de côtés opaques et d'une lentille dépolie, fournissant un faisceau de lumière uniforme de 120° sur toute la longueur de la bande DEL et ne faisant briller la lumière que là où vous le pointez. Sa taille compacte et courte distance de mélange assurent un éclairage uniforme et minimise les ombres portées de la douille.
        Avec une tolérance de triage de 3 SDCM, il n'y a pratiquement aucune différence de couleur entre les luminaires Vaya Free Form. Donc si jamais vous avez besoin de remplacer une unité endommagée, vos yeux ne remarqueront pas la différence.
        Réglable de 2 700 K à 6 500 K
        Les options de montage garantissent un positionnement uniforme et précis sur pratiquement toutes les surfaces, de sorte que vos DEL resteront solidement dans la position que vous souhaitez qu'elles soient. Le ruban en aluminium assure des passages droits et précis, tandis que les attaches de montage en polycarbonate sont idéales pour un positionnement personnalisé autour des courbes et des virages.

        Applications

        éclairage intérieur et extérieur de corniches et de niches
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit