Suggestions

    Vaya Free Form

    Luminaire DEL linéaire compact et flexible pour une lumière blanche uniforme de haute qualité

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    Vaya Free Form
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
        Vaya Free Form est un luminaire linéaire compact flexible dissimulé pour éclairage de corniches droites ou courbées, utilisations encastrées et niches. Vaya Free Form fournit une lumière blanche régulière et uniforme dans des longueurs de parcours allant jusqu'à 10 m (32,8 pi). Dans les utilisations intérieures, le luminaire peut être coupé et reconnecté facilement, permettant des parcours le long d'espaces aux formes inhabituelles et difficiles à éclairer, sans soudure ou outils. Dans les utilisations extérieures, le luminaire peut être coupé et rescellé pour conserver sa classification IP66.Pour en savoir plus, consultez le site www.colorkinetics.com/vaya/.

        Avantages

        Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Livré dans les températures de couleur standards de 3 000 K et 4 000 K. Des configurations personnalisées sont également offertes en 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K et 6 000 K.
        Les versions intérieure et extérieure peuvent être coupées à n'importe quelle longueur à des intervalles de 62,5 mm (2,5 po)

        Caractéristiques

        Logé dans un boîtier robuste en silicone extrudé. Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Le boîtier en silicone est doté de côtés opaques et d'une lentille dépolie, fournissant un faisceau de lumière uniforme de 120° sur toute la longueur de la bande DEL et ne faisant briller la lumière que là où vous le pointez. Sa taille compacte et courte distance de mélange assurent un éclairage uniforme et minimise les ombres portées de la douille.
        Avec une tolérance de triage de 3 SDCM, il n'y a pratiquement aucune différence de couleur entre les luminaires Vaya Free Form. Donc si jamais vous avez besoin de remplacer une unité endommagée, vos yeux ne remarqueront pas la différence.
        Livré dans les températures de couleur standards de 3 000 K et 4 000 K. Des configurations personnalisées sont également offertes dans les températures de couleur de 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K, et 6 000 K.
        Les options de montage garantissent un positionnement uniforme et précis sur pratiquement toutes les surfaces, de sorte que vos DEL resteront solidement dans la position que vous souhaitez qu'elles soient. Le ruban en aluminium assure des enfilades droites et précises, tandis que les attaches de montage en polycarbonate sont idéales pour un positionnement personnalisé autour des courbes et des virages.

        Applications

        Éclairage flexible dissimulé pour corniches, utilisations encastrées et niches.
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit