Suggestions

    eW Graze QLX Powercore 5 W

    Luminaire linéaire d’extérieur à faible consommation d’énergie pour éclairage rasant avec lumières blanches à température unique

    Voir tous les 87 produits Color Kinetics
    eW Graze QLX Powercore 5 W
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
        eW Graze QLX Powercore 5 W est un luminaire linéaire d’extérieur conçu pour mettre en évidence des caractéristiques architecturales. Il est offert en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000K, et 5 500 K. Grâce aux différentes longueurs et aux différents angles de faisceau, niveaux de puissance et niveaux de consommation d’énergie, ce luminaire peut être utilisé pour divers types d’éclairage de façade ou de surface. Le luminaire Graze est facile à installer et à utiliser en raison de son boîtier discret, du câblage connecté, de la gamme de puissance d’entrée à portée universelle et du fonctionnement de tension de secteur direct. Il est réglé en usine pour consommer un maximum de 5 W par pied. Il est conforme aux normes ASHRAE et à la certification LEED pour les bâtiments écologiques.

        Avantages

        Éclairage, constance et flux lumineux de qualité supérieure grâce aux technologies Color Kinetics Optibin et Chromasync
        Installation simple et longueurs de passage plus longues grâce à la technologie Powercore
        Contrôleurs Color Kinetics permettant de concevoir, d’afficher et de modifier des effets d’éclairage statiques et dynamiques

        Caractéristiques

        Luminaire à DEL linéaire pour extérieur d’intensité moyenne offrant un flux lumineux comparable à celui du produit de première génération, mais consommant moins d’énergie
        Qualité constante du flux lumineux et du faisceau grâce à la technologie de diffusion holographique
        Contrôle inégalé grâce à des courbes de gradation et des vitesses de transition réglables
        Technologies Optibin et Chromasync assurant une meilleure uniformité du flux lumineux d’un luminaire à l’autre

        Applications

        Éclairage de façades extérieures et de structures
        Éclairage de détails architecturaux modérés
        Peut être utilisé pour l’éclairage signalisations ainsi que l’éclairage par projecteurs ou mural (selon l’angle de faisceau)
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit