Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Vaya Linear MP G3, RVBB

    Puissant luminaire linéaire d’extérieur à tension de secteur avec éclairage intelligent RVBB

    Voir tous les 4 produits Color Kinetics
    Vaya Linear MP G3, RVBB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le Vaya Linear MP G3, RVBB est un luminaire à DEL fiable et rentable pour l’intérieur et l’extérieur qui offre une flexibilité exceptionnelle pour créer des éclairages muraux et rasants qui attirent le regard. Le robuste Vaya Linear MP G3, RVBB ajoute une DEL blanche séparée qui crée des blancs de meilleure qualité par rapport au RVB. Avec des supports de montage réglables et des angles de faisceau larges ou elliptiques, il offre une boîte à outils complète pour vos besoins en éclairage mural. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteurs étanches rend le câblage simple, rapide et fiable. Notre algorithme d’alimentation maximise également les performances du luminaire lorsqu’il est utilisé en sortie à canal simple.

        Avantages

        Convient aux applications à espace restreint et discrètes (intérieur et extérieur)
        Installation rapide et facile
        Permet un éclairage bas et rasant ou un éclairage de corniche en extérieur

        Caractéristiques

        Puissant - Émettant de la lumière avec 10 lx jusqu’à 26,2 m/1 fc jusqu’à 86 pieds (faisceau 10 x 50°), le Linear MP est idéal pour éclairer les murs et façades de taille moyenne.
        Polyvalent – Le choix entre deux longueurs et des angles de faisceau larges ou elliptiques, les configurations de DEL personnalisées et les supports de montage font de la série Vaya Linear une boîte à outils polyvalente pour de nombreuses applications d’éclairage linéaire intérieur et extérieur.
        Réglez facilement chaque luminaire Vaya Linear MP G3, RVBB et Vaya Linear LP G3, RVBB dans une installation pour qu’il affiche la même couleur statique au démarrage sans dispositif de contrôle. Utilisez QuickPlay Pro2 et une interface RDM lors de la mise en service pour définir la valeur de démarrage de chaque luminaire.
        Facile à installer – Des connecteurs encliquetables permettent des branchements en série étanches, rapides et sûrs.
        Le Vaya Linear MP G3, RVBB utilise des DEL rouges, vertes, bleues et blanches à luminosité élevée. L’algorithme de puissance maximise la performance du luminaire lorsqu’il est utilisé dans n’importe quelle sortie à canal simple.
        Solide – Un boîtier en aluminium anodisé, du verre trempé, des bouches d’aération à compensation de pression et un indice de protection IP66 protègent ce produit contre les environnements extérieurs, tandis que les connecteurs étanches assurent une installation fiable et rapide.
        Le Vaya Linear MP G3, RVBB prend en charge la communication bidirectionnelle complète à l’aide de la norme industrielle DMX Remote Device Management (RDM). En utilisant les capacités RDM du Vaya Linear MP G3, RVBB avec un MPC8 en option permet une surveillance à distance à l’aide d’Interact Landmark. Avec Interact Landmark, vous pouvez vérifier les appareils de votre réseau d’éclairage directement depuis votre navigateur Web.

        Applications

        Éclairage rasant d’extérieur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit