Suggestions

    Vaya Linear LP G2, RVBB

    Luminaire ultra-compact et linéaire d’extérieur sur tension secteur à éclairage rasant fournissant un éclairage intelligent RVBB

    Voir tous les 4 produits Color Kinetics
    Vaya Linear LP G2, RVBB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Vaya Linear LP G2, RVBB est un luminaire d’extérieur linéaire super mince pour l’éclairage bas et rasant, avec faisceau large de 120° ou optique elliptique de 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les espaces restreints avec un retrait limité ou une hauteur d’installation disponible faible. Le Vaya Linear LP G2, RVBB est robuste et comporte une DEL blanche distincte produisant des blancs de meilleure qualité que le RVB, avec des possibilités de contrôle statique en marche/arrêt ou dynamique au moyen du DMX-512 standard. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteurs étanches rend le câblage simple, rapide et fiable. Notre algorithme de puissance permet également d’optimiser les performances du luminaire en cas d’usage avec une sortie à canal simple.

        Avantages

        Convient aux applications à espace restreint et discrètes (intérieur et extérieur)
        Installation rapide et facile
        Permet un éclairage bas et rasant ou un éclairage de corniche en extérieur

        Caractéristiques

        Compact – Avec sa taille miniature et son optique personnalisée, le Linear LP est idéal pour les petits espaces et les distances de retrait restreintes.
        Simple – Traite directement les entrées de 100 à 240 VCA, le tout dans un seul boîtier mince, sans avoir à utiliser des blocs d’alimentation externes encombrants à basse tension ni à composer avec les contraintes du câblage afférent, permettant ainsi une plus grande souplesse d’installation et une installation simple. Le contrôle marche/arrêt ou DMX-512 en option permet la gradation et un contrôle dynamique avec les protocoles standards de l’industrie et, par conséquent, une installation facile et une intégration de système de tierce partie.
        Polyvalent – Le choix entre deux longueurs différentes et des angles de faisceau larges ou elliptiques, les configurations de DEL personnalisées et les crosses de montage font de la série Vaya Linear une boîte à outils polyvalente pour de nombreuses applications d’éclairage linéaire intérieur et extérieur.
        Solide – Un boîtier en aluminium anodisé, du verre trempé, des orifices d’aération à compensation de pression et un indice de protection IP66 protègent ce produit contre les environnements extérieurs difficiles, tandis que les connecteurs étanches assurent une installation fiable et rapide.
        Facile à installer – Des connecteurs encliquetables permettent des branchements en série étanches, rapides et sûres.

        Applications

        Éclairage rasant d’extérieur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit