Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Luminaire compact et linéaire d’extérieur à éclairage rasant fournissant un éclairage intelligent blanc et coloré

    Voir tous les 32 produits Color Kinetics
    Graze Compact Powercore, IntelliHue
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Graze Compact est un luminaire linéaire d’extérieur à rendement élevé conçu pour mettre en évidence des caractéristiques architecturales, comme les détails des moulures, des arcades et des fenêtres, jusqu’à deux étages de hauteur. Graze Compact IntelliHue utilise la technologie Color Kinetics IntelliHue pour produire des millions de couleurs saturées, des pastels et de la lumière blanche de haute qualité, dans un même luminaire pouvant être réglé avec précision. Grâce aux différentes longueurs et aux différents angles de faisceau, les luminaires peuvent être utilisés pour divers types d’éclairage de façade ou de surface. Les luminaires Graze sont faciles à installer et à utiliser en raison de leur tout nouveau boîtier discret, du câblage connecté, de la gamme de puissance d’entrée à portée universelle et du fonctionnement de tension de secteur direct.

        Avantages

        Offert en quatre longueurs standards (1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi) et quatre angles de faisceau standards de 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60° et 100° x 100°
        Des multiples canaux de sources lumineuses DEL se combinent pour produire un spectre complet d’éclairage contrôlable avec précision
        Améliore la constance de couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync

        Caractéristiques

        Adaptez le flux lumineux à des utilisations spécifiques—Offert en quatre longueurs standards (1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi) et quatre angles de faisceau standards de 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60° et 100° x 100°.
        Facteur de forme ultra compact—La taille du luminaire Graze Compact à profil très bas équivaut à la moitié de celle du modèle Graze, ce qui lui permet de s’intégrer de manière discrète dans presque n’importe quel décor, qu’il soit simple ou élaboré.
        La conception innovatrice des éléments optiques présente un éclairage entièrement à lumière mixte provenant directement du luminaire. Cela permet de le placer moins en retrait comparativement à bien d’autres luminaires.
        Lumière blanche aux couleurs changeantes et de haute qualité émanant du même luminaire — IntelliHue est une approche avancée en matière de mélange des couleurs permettant d’obtenir un éclairage intelligent blanc et de couleur de haute qualité à partir d’un seul luminaire. Plusieurs canaux de sources de lumière DEL se mélangent directement à partir du luminaire pour produire un spectre complet d’éclairage gérable avec précision, y compris des millions de couleurs saturées, des pastels et de la lumière blanche uniforme avec un IRC supérieur à 80 dans la plage allant de 2 700 à 4 000 K.
        Améliorez la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL d’une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière étalonné crée un algorithme pour définir un éventail de couleurs commun à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.

        Applications

        Éclairage rasant allant jusqu’à 6 m (20 pi)
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit