Suggestions

    Luminaire DEL multiples usages pour garage et toit GC

    Luminaire DEL à usages multiples pour garage et toit - compact et efficace, conçu pour durer

    Voir tous les 4 produits Keene
    Luminaire DEL multiples usages pour garage et toit GC
    Keene
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    cULus logo
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
        • Spécifications LED General Purpose Garage & Canopy GC (FR) - Spec Sheet PDF 1.1 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        L'éclairage DEL pour garage et toit de Keene est mince et durable, au concept léger et procure une expériencce d'éclairage visuellement attrayant. Ce luminaire s'installe en saillie directement au plafond ou en suspension à l'aide d'un conduit rigide. Son concept léger offre une une plaque de montage facile et rapide à installer laissant les mains libres pour travailler. Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation le luminaire pour garage procure des années d'exploitation sans tracas et respecte votre budget.

        Avantages

        Éclairement uniforme
        Économies d'énergie jusqu'à 58% en comparaison avec la DHI
        Idéal pour les garages et les toits d'immeubles
        Installation simplifiée
        Concept robuste

        Caractéristiques

        LED à montage direct sur puce à rendement élevé
        Luminaire à indice de protection IP65
        Boîtiers moulés sous pression protégeant les DEL et les régulateurs
        Configurations en stock disponibles
        Montage en saillie ou en suspension

        Applications

        Garages de stationnement
        Bâtiments municipaux
        Enseignement
        Aéroports
        Hôpitaux et centres de soins
        Bureaux
        Entrepôts
        Banques
        Alimentation et grands détaillants
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit