Parcourez les
Garage et auvent DualSelect
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire à DEL DualSelect pour garages et auvents est le luminaire dont. avez besoin si vous cherchez un éclairage durable et rentable pour les garages de stationnement,. les allées piétonnières couvertes et les auvents. Compact et efficace,. ce luminaire à l’épreuve des intempéries et durable est doté d’une lentille dépolie stabilisée aux UV robustes.
Avantages
Illumination uniforme
Intensité et TCP sélectionnables
Détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour intégrés
Capteur
Conception robuste et durable
Caractéristiques
Luminaire à indice de protection IP65
Les boîtiers moulés sous pression protègent les DEL et les pilotes