4
Fût carré droit en acier (GSSS) Gardco
produits trouvés
Parcourez les
Fût carré droit en acier (GSSS) Gardco
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le fût droit en acier GSSS de Gardco est constitué d’un tube en acier au carbone à haute résistance à la traction, d’une seule pièce, soudé et fixé à un socle en acier au carbone, ce qui lui confère une excellente résistance et une grande intégrité. Les fûts ont un fini avec revêtement en poudre de polyester thermodurcissable appliqué de manière électrostatique.
Avantages
Construit pour résister à des conditions rigoureuses
Résistance à la corrosion supérieure
Robustesse et durabilité optimales
Caractéristiques
Disponibles en plusieurs hauteurs allant de 20 pi à 30 pi