Suggestions

    MetroScape à DEL suspendu confort (MSR-C)

    MetroScape - lignes modernes et technologie d’éclairage de pointe

    Voir tous les 50 produits Lumec
    MetroScape à DEL suspendu confort (MSR-C)
    Lumec
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
        Le luminaire suspendu à DEL MetroScape combine style et rendement pour créer une solution écoénergétique attrayante, flexible et durable qui se fond bien dans l’architecture urbaine de style traditionnel. Maintenant offert avec des éléments optiques assurant le confort visuel, il réduit l’éblouissement afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Comprend Service Tag, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Diminue la pollution lumineuse, favorise les ciels étoilés
        Durabilité et fiabilité garanties dans des conditions environnementales difficiles

        Caractéristiques

        Les optiques confort créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut
        Luminaire complet à indice de protection IP66
        Distributions optiques de types 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit