Parcourez les
Domus suspendu petite (DOS)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
S’harmonisant magnifiquement à presque tous les milieux urbains, les luminaires de la série Domus sont représentatifs de la nouvelle génération d’appareils d’éclairage. Les produits de la série Domus – Domus, Domus 55 et Domus Small – sont tous conçus pour se compléter les uns les autres et pour apporter équilibre à tout environnement. Leur charme est indéniable. Simplicité, raffinement et élégance fusionnent ensemble pour créer beauté harmonieuse et style équilibré. Le Domus est un luminaire idéal pour les rues résidentielles et les espaces publics le Domus 55 est mieux approprié aux boulevards et espaces de stationnement, grâce à ses optiques de haute performance et sa capacité à soutenir une puissance en watts élevée. Le Domus 55, idéal pour un espace de stationnement, s’agencera au Domus Small installé le long des passages menant du bâtiment au stationnement, créant ainsi un design subtil et harmonieux, idéal au niveau de la forme, des dimensions et des proportions.
Avantages
Maintient une excellente performance dans les environnements les plus exigeants
Éblouissement réduit
Performance et défilé exceptionnels
respectueux du ciel étoilé
Assure un entretien facile et sécuritaire
Caractéristiques
Système optique Smartseal classé IP66
Le bloc optique utilise une combinaison de réflecteurs et réfracteur à prismes internes
Les optiques SG procurent un défilé absolu et cinq distributions