Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Domus suspendu DEL - petite (DOS)

    La gamme de produits DEL suspendus et en bout de fût Domus, Domus 55 et Domus Small se complémentent les uns les autres pour équilibrer l'environnement. Simplicité, raffinement et élégance fusionnent pour créer beauté harmonieuse et style équilibré.

    Voir tous les 139 produits Lumec
    Domus suspendu DEL - petite (DOS)
    Lumec
    International Dark Sky Approved (IDA)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        S’harmonisant magnifiquement à presque tous les milieux urbains, les luminaires de la série Domus sont représentatifs de la nouvelle génération d’appareils d’éclairage. Les produits de la série Domus – Domus, Domus 55 et Domus Small – sont tous conçus pour se compléter les uns les autres et pour apporter équilibre à tout environnement. Leur charme est indéniable. Simplicité, raffinement et élégance fusionnent ensemble pour créer beauté harmonieuse et style équilibré. Le Domus est un luminaire idéal pour les rues résidentielles et les espaces publics. le Domus 55 est mieux approprié aux boulevards et espaces de stationnement, grâce à ses optiques de haute performance et sa capacité à soutenir une puissance en watts élevée. Le Domus 55, idéal pour un espace de stationnement, s’agencera au Domus Small installé le long des passages menant du bâtiment au stationnement, créant ainsi un design subtil et harmonieux, idéal au niveau de la forme, des dimensions et des proportions.

        Avantages

        Maintient une excellente performance dans les environnements les plus exigeants
        Éblouissement réduit
        Performance et défilé exceptionnels
        respectueux du ciel étoilé
        Assure un entretien facile et sécuritaire

        Caractéristiques

        Système optique Smartseal classé IP66
        Le bloc optique utilise une combinaison de réflecteurs et réfracteur à prismes internes
        Les optiques SG procurent un défilé absolu et cinq distributions
        Accès facile aux composants internes

        Applications

        Route et Rue
        Ponts
        Monuments
        Façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit