34
SleekVision en bout de fût DEL (VLC)
produits trouvés
Parcourez les
SleekVision en bout de fût DEL (VLC)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Maintenant, vous pouvez profiter de la technologie de haute performance , d'économie d'énergie DEL sans se soucier de la lumière crue ou pixellisation qui peut se produire avec des luminaires DEL . Avec la lueur pleine confortable de nouvelle Lumec ClassicStyle Luminaires avec ClearGuide Technology , vous pouvez insuffler une nouvelle vie dans les espaces de la ville la nuit , de renforcer un lien de la communauté , et de renforcer un sentiment de sécurité tout au long de la nuit . Cet état -of-the - art, en plein air poste urbain top luminaire unique, utiliser un moteur révolutionnaire , orienté verticalement lumière qui crée la transparence pendant la journée tandis que la nuit , le centre vient à la vie avec illumination complète et gratuite de l'éclat l'on trouve généralement dans les technologies DEL standard. < b > Lumec3D : en ligne 3D Configurator < / b>
Avantages
Confort visuel amélioré
Procure une cohérence esthétique à l'aménagement
Assure une durabilité et une fiabilité soutenues
Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes