21
New Westminster en bout de fût grande (NW)
produits trouvés
Parcourez les
New Westminster en bout de fût grande (NW)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le style classique et contemporain de la série New Westminster peut s’intégrer à de nombreuses configurations. La série New Westminster charme avec ses formes pures et symétriques rappelant une bague surmontée d’une perle. Ce luminaire ne reçoit que des éloges pour ses courbes rehaussant tout environnement et ajoutant de l’ambiance, pour son design robuste, ses performances photométriques et son entretien aisé. Le New Westminster est maintenant offert avec un engin lumineux DEL, qui procure une plus grande longévité et économie d’énergie. Avec son style éternel, la série New Westminster n’a pas d’âge.
Avantages
S'intègre aisément dans une variété d'aménagements
Souplesse de design
Entretien simple et rapide
Rendement maximisé
Peut supporter les environnements les plus exigeants
Caractéristiques
À l'échelle des piétons
Accès sans outil aux composants internes
Platine de ballast amovible avec connecteurs rapides