Le petit luminaire à DEL New Westminster pour haut de mât de Lumec séduit par ses formes pures et symétriques, qui rappellent une bague surmontée d’une perle. Ce luminaire ne reçoit que des compliments pour ses courbes qui rehaussent n’importe quel environnement et mettent de l’ambiance ainsi que pour sa conception robuste et son rendement photométrique de pointe. Doté d’un style intemporel, le luminaire New Westminster est sans âge. Fonctionnant avec une lampe à DEL TrueForce, le luminaire New Westminster assure longévité et économies d’énergie. La lampe à DEL TrueForce est expédiée avec le luminaire.

        Avantages

        Idéal pour les zones piétonnières
        Style classique et contemporain conçu pour durer
        Fonctionne avec la lampe à DEL TrueForce

        Caractéristiques

        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles
        Options de 23 W, 35 W et 55 W
        Lampe incluse

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit