Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    PowerForm, Projecteur DEL à haut rendement (PFF)

    PowerForm - puissance et économies comme vous les recherchez

    Voir tous les 128 produits Gardco
    PowerForm, Projecteur DEL à haut rendement (PFF)
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    cULus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Un haut rendement d’éclairage ne signifie pas nécessairement des coûts élevés en énergie et en entretien. Les luminaires DEL pour l’éclairage de site et de grande surface PowerForm Gardco procurent à votre aménagement extérieur une illumination vive, uniforme, tout en réduisant considérablement les coûts pour l’énergie et l’entretien, par rapport aux technologies d’éclairage traditionnelles. Vous pouvez désormais inspirer un esprit de sécurité et attirer l’attention envers tout espace d’envergure ou application d’illumination par projection, tout en évitant les problèmes de remplacements de lampe fréquents ou factures d’électricité trop élevées. Une grande variété de tailles, distributions optiques, options de montage et flux lumineux concurrentiels de l’ordre de 20 000 à 100 000 lumens confèrent à cette gamme une souplesse d’application supérieure, pour une mise en lumière qui atteint ou excède les normes.

        Avantages

        Intègre des luminaires d'éclairage de zone et des projecteurs en une même famille ce qui confère à l'aménagement une allure esthétique et homogène
        Polyvalence accrue grâce à une grande variété de tailles, de flux lumineux, d'options de montage et de distributions optiques
        Atteint des niveaux d'éclairement optimaux avec moins de luminaires par rapport aux solutions DHI de 1 000 W traditionnelles
        Économisez encore davantage à l'aide des contrôles offerts en option

        Caractéristiques

        Boîtier modulaire, offert en 5 tailles, à 2, 3, 4, 5 ou 6 modules DEL
        Flux lumineux entre plus de 20 000 à 100 000 lumens
        Distributions disponibles : Types 2, 3, 4, large 5 et AFR (rangée face aux automobiles)
        Assemblages optiques et boîtier électrique à indice de protection IP66
        Montage sur bras et adaptateur standard disponibles

        Applications

        Aéroports
        Ponts, monuments, façades
        Alimentation et grands détaillants
        Industriel
        Infrastructures
        Fabrication
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Ports et administrations portuaires
        Sports récréatifs
        Éclairage de sécurité
        Éclairage des enseignes
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit