8
Projecteurs DEL d'usages multiples FL
produits trouvés
Parcourez les
Projecteurs DEL d'usages multiples FL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les projecteurs d'illumination DEL de Keene offrent une technologie DEL écoénergétique pour une longue durée de vie et un entretien réduit. Polyvalent et stylisé avec un choix de cinq différents formats ce luminaire peut s'installer sur le sol, le mul ou sur fût. Idéal pour l'éclairage d'enseigne, de façades d'immeubles, de sécurité et d'illumination à usages multiples.
Avantages
Éclairement uniforme
Économies d'énergie jusqu'à 78% en comparaison avec la DHI
Conçu pour de nombreuses applications
Installation simplifiée
Concept robuste
Caractéristiques
Les DEL discrètes améliorent la performance
Luminaire à indice de protection IP66
Boîtiers moulés sous pression protégeant les DEL et les régulateurs
Configurations en stock disponibles
Protection contre la surtension intégrée toujours incluse