6
Projecteur à DEL à faisceau mince (TF)
produits trouvés
Parcourez les
Projecteur à DEL à faisceau mince (TF)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les projecteurs à DEL Slim Flood représentent le meilleur rapport qualité-prix si vous désirez une conception moderne et sobre pour vos projets d’éclairage à l’aide de projecteurs. Polyvalents et élégants, la Slim Flood est offerte en six tailles différentes et permet une adaptabilité d’utilisation avec montage au sol, au mur ou sur fût. Idéal pour l’éclairage des panneaux de signalisation, des façades de bâtiments, à des fins de sécurité et lorsqu’un éclairage général à l’aide de projecteurs est nécessaire. La conception sobre à profil bas ne dérangera pas vos plans d’aménagement paysager.
Avantages
Gamme complète de lampes à DEL à faisceau large idéale pour éclairer les enseignes, les façades de bâtiments ou d’autres espaces sombres.Peut être monté au sol, au mur ou sur un fût.
Caractéristiques
Conception à profil bas de construction durable.
Toutes les tailles sont livrées entièrement assemblées et prêtes à être installées.
Toutes les tailles ont un montage à harnais et les trois tailles plus petites ont un montage combiné unique à harnais/adaptateur articulé.
Fini bronze texturé résistant à la décoloration avec un panneau en verre trempé qui résiste aux chocs et à la chaleur.