Suggestions

    Vaya Flood MP

    Vaya Flood MP – Éclairage par projecteurs DEL architectural de puissance moyenne pour effets de lumière blanche vive ou à variation de couleur

    Voir tous les 6 produits Color Kinetics
    Vaya Flood MP
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
        Vaya Flood MP (gén. 2) est une solution DEL d'éclairage par projecteurs fiable et rentable pour usage extérieur qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets captivants d'éclairage par projecteurs, d'éclairage mural et d'éclairage d'accentuation. Un vaste choix d'angles de faisceau et d'options de couleur vous permet de donner vie à une propriété avec des couleurs statiques ou dynamiquement changeantes. Le jet de lumière prolongé et l'efficacité élevée distinguent ce luminaire compact et robuste. Sa puissance intégrée et son angle d'inclinaison réglable rendent ce produit polyvalent et facile à utiliser. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.colorkinetics.com/vaya/.

        Avantages

        Solution abordable : faible coût initial
        Rendement optimal
        Marque Philips

        Caractéristiques

        Versions blanches statiques – 3 000 ou 4 000 K
        Versions monochromes statiques – rouge, vert, bleu, ambre
        Version RVB dynamique
        Base de montage en surface avec inclinaison intégrée
        Corps en aluminium avec couvercle en verre IP66
        Fiabilité garantie par le processus de qualité de Philips

        Applications

        Éclairage par projecteurs et éclairage d’accentuation de ce qui suit :
        Monuments
        Ponts
        Magasins
        Hôtels
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Type
        • BCP434 (version à puissance moyenne, couleur de la lampe RVB, gén. 2)
        • BCP435 (version à puissance moyenne, couleur de la lampe blanche, gén. 2)
        • BCP436 (version à puissance moyenne, couleur de la lampe rouge, verte, bleue ou ambre, gén. 2)
        Source de lumière
        • Module DEL intégré
        Alimentation
        • 68-72W
        Angle de faisceau
        • 10, 20 ou 40º
        Température de couleur proximale
        • RVB, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K
        Indice de rendu des couleurs
        • > 80
        Plage de températures de fonctionnement
        • De -40 à 40ºC
        Pilote
        • Intégré (module LED avec lampe à lumière mixte)
        Entrée du système de commande
        • Contrôle DMX512 et découverte et adressage RDM pour les versions RVB
        Optique
        • Angle de faisceau aigü de 10º ou angle de faisceau moyen de 20 ou 40º
        Matériau
        • Boîtier: aluminium moulé, finition avec revêtement en poudre
        • Couvert de l'optique : verre trempé
        Couleur
        • Gris foncé Philips
        Connexion
        • Câble d'alimentation à 3conducteurs et d'une longueur de 1,5m et pour la version RVB, un câble torsadé à 2paires pour les données d'une longueur de 1,5m
        Installation
        • Inclinaison intégrée, base de montage en surface permettant une installation en toute simplicité au sol, sur le mur ou au plafond
        • Réglage maximal à l’horizontale: -90 de +90º
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit