Suggestions

    Vaya Flood HP RGB

    Éclairage architectural extérieur par projecteurs avec effets lumineux dynamiques à variation de couleur

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    Vaya Flood HP RGB
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
        La Vaya Flood HP est une solution DEL idéale d'éclairage par projecteurs fiable, rentable et à haut rendement pour éclairer façades extérieures, ponts et monuments à grande échelle. Tout en minimisant l'investissement initial, cette série Vaya Flood offre une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets captivants d'éclairage par projecteurs, d'éclairage mural et d'éclairage ponctuel. Un vaste choix d'angles de faisceau et d'options de couleur vous permet de donner vie à une propriété avec des couleurs statiques ou dynamiquement changeantes. Le jet de lumière prolongé et l'efficacité élevée distinguent ce luminaire compact et robuste. Sa puissance intégrée et son angle d'inclinaison réglable rendent ce produit polyvalent et facile à utiliser.

        Avantages

        Solution abordable : faible coût initial
        Rendement optimal

        Caractéristiques

        Version RVB dynamique
        Base de montage en surface avec inclinaison intégrée
        Corps en aluminium avec couvercle en verre à indice de protection IP66

        Applications

        Éclairage d’architecture et de paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit