Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Vaya Flood HP blanc

    Éclairage architectural d’extérieur par projecteurs de haute puissance avec lumière blanche vive

    Voir tous les 6 produits Color Kinetics
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Vaya Flood HP est une solution d’éclairage à DEL par projecteurs fiable, économique et à haut rendement pour éclairer façades extérieures, ponts, et monuments à grande échelle. Tout en minimisant l’investissement initial, cette série Vaya Flood offre une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets d’éclairage diffusant, scénique et local attirants. Un vaste choix d’angles de faisceau et de couleurs vous permet de donner vie à une propriété avec des couleurs statiques ou dynamiquement changeantes. Le jet de lumière prolongé et l’efficacité élevée distingue ce luminaire compact et robuste. Sa puissance intégrée et son angle d’inclinaison réglable rendent ce produit polyvalent et facile à utiliser.

        Avantages

        Solution abordable : faible coût initial
        Rendement optimal

        Caractéristiques

        Versions blanches statiques – 2 700 à 5 000 K
        Versions monochromes statiques – rouge, vert, bleu, ambre
        Base de montage en surface avec inclinaison intégrée
        Corps en aluminium avec couvercle en verre à indice de protection IP66

        Applications

        Éclairage d’architecture et de paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit