Suggestions

    Vaya Flood HP

    Vaya Flood HP – Éclairage par projecteurs DEL architectural de haute puissance pour effets dynamiques de changement de couleur ou effets de lumière blanche

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    Vaya Flood HP
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
        La Vaya Flood HP est une solution DEL idéale d'éclairage par projecteurs fiable, rentable et à haut rendement pour éclairer façades extérieures, ponts et monuments à grande échelle. Tout en minimisant l'investissement initial, cette série Vaya Flood offre une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets captivants d'éclairage par projecteurs, d'éclairage mural et d'éclairage ponctuel. Un vaste choix d'angles de faisceau et d'options de couleur vous permet de donner vie à une propriété avec des couleurs statiques ou dynamiquement changeantes. Le jet de lumière prolongé et l'efficacité élevée distinguent ce luminaire compact et robuste. Sa puissance intégrée et son angle d'inclinaison réglable rendent ce produit polyvalent et facile à utiliser. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.colorkinetics.com/vaya/.

        Avantages

        Solution abordable : faible coût initial
        Rendement optimal

        Caractéristiques

        Versions blanches statiques – 2 700 à 5 000 K
        Versions monochromes statiques – rouge, vert, bleu, ambre
        Version RVB dynamique
        Base de montage en surface avec inclinaison intégrée
        Boîtier en aluminium avec couvert de verre à indice de protection IP66
        Fiabilité garantie par le processus de qualité de Philips

        Applications

        Éclairage d'architecture et de paysage
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Type
        • BCP417 (Version couleur de lampe RVB)
        • BCP418 (version couleur de lampe blanche)
        • BCP419 (version couleur de lampe rouge, verte, bleue ou ambre)
        Source de lumière
        • Module DEL intégré
        Alimentation
        • 100W (couleur de lampe blanche)
        • 105W (couleur de lampe RVB)
        Angle de faisceau
        • 10º, 20º, 40º ou 90º
        Flux lumineux
        • 9000lm (couleur de lampe blanche)
        • 3300lm (couleur de lampe RVB)
        Température de couleur proximale
        • 3000 ou 4000K standard, avec options de 2700K et 5000K offertes sur demande
        Indice de rendu des couleurs
        • 80
        Plage de températures de fonctionnement
        • De -40 à 40ºC
        Pilote
        • Intégré (module LED avec lampe à lumière mixte)
        Entrée du système de commande
        • Contrôle DMX pour versions RVB
        Optique
        • Faisceau étroit ou moyen
        Matériau
        • Boîtier: aluminium moulé
        • Couvert de l'optique : verre trempé
        Couleur
        • Gris
        Installation
        • Inclinaison intégrée, base de montage en surface permettant une installation en toute simplicité au sol, sur le mur ou au plafond
        • Réglage maximal à l’horizontale : de -90 à +90º
        • Câble inclus
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit