3
ReachElite High Output Powercore, IntelliHue
produits trouvés
Parcourez les
ReachElite High Output Powercore, IntelliHue
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
ReachElite High Output est un luminaire extérieur de qualité supérieure qui permet d’éclairer des structures de taille moyenne à grande jusqu’à une distance de 30 m (100 pi) grâce à une combinaison de mélange de couleurs en champ proche, de contrôle optique précis et de rendement élevé allant jusqu’à 87 lm/W - une première dans l’industrie. Tirant parti de notre riche héritage d’innovation et de leadership en matière d’optique et de technologie de contrôle des DEL, ReachElite High Output introduit sur le marché une matrice de DEL unique en son genre, avec plus de 500 DEL par module de 100 W, permettant le placement de luminaires à proximité, là où une lumière uniforme et entièrement mélangée est importante. ReachElite High Output, IntelliHue offre notre meilleure qualité de lumière blanche et de couleur saturée à partir du même luminaire. Grâce à la technologie Chromasync, ReachElite High Output optimise la puissance de chaque canal de DEL, ce qui permet d’obtenir un rendement inégalé sur le marché des luminaires à DEL extérieurs professionnels.
Avantages
Fournit un flux exceptionnellement élevé jusqu’à 87 lm/W maximisant les lumens de chaque canal DEL individuellement.
Luminaire natif 20° avec plus de 500 DEL, optiques personnalisées et diffuseur interne.
Excelle dans une large gamme d’utilisation d’éclairage, y compris l’éclairage par projecteurs, l’éclairage d’accentuation, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.
Caractéristiques
Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ainsi que des contrôleurs tiers.
ReachElite Powercore fournit des années d’utilisation fiable avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.
Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires Color Kinetics de haute qualité, notamment six différentes lentilles de diffusion, une grille, des protections contre l’éblouissement pleine hauteur et demi-hauteur, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite.
ReachElite est offert en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W pouvant être orientées indépendamment les unes des autres.
Applications
Pour façades et structures caractéristiques de grande taille