Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    ReachElite High Output Powercore, eW

    Projecteur d’extérieur à rendement élevé et à longue portée avec lumières blanches à température unique

    Voir le produit Color Kinetics
    ReachElite High Output Powercore, eW
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        ReachElite High Output est un luminaire extérieur haut de gamme conçu pour éclairer de manière extrêmement efficace les structures extérieures de moyenne à grande taille. Avec plus de 125 DEL par module de 100 W, le ReachElite High Output produit une lumière blanche dans des températures de couleur allant de 2 700 K chaudes à 4 000 K froides. La même gamme complète d’accessoires que le ReachElite permet de personnaliser les angles de faisceau pour l’éclairage par projection, l’éclairage localisé, l’éclairage mural et l’éclairage rasant, tout en bénéficiant de l’efficacité et de la rentabilité de la technologie Powercore. Les trois tailles de ReachElite High Output sont dotées d’un boîtier en aluminium moulé sous pression conforme à la norme IP66, avec un revêtement en poudre et une lentille en verre trempé. 

        Avantages

        Fournit un flux exceptionnellement élevé jusqu’à 85 lm/W maximisant les lumens de chaque canal DEL individuellement.
        Luminaire natif 26° avec plus de 500 DEL, optiques personnalisées et diffuseur interne.
        Excelle dans une large gamme d’utilisation d’éclairage, y compris l’éclairage par projecteurs, l’éclairage d’accentuation, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.

        Caractéristiques

        Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ainsi que des contrôleurs tiers.
        ReachElite Powercore fournit des années d’utilisation fiable avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.
        Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires Color Kinetics de haute qualité, notamment six différentes lentilles de diffusion, une grille, des protections contre l’éblouissement pleine hauteur et demi-hauteur, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite.
        ReachElite est offert en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W pouvant être orientées indépendamment les unes des autres.

        Applications

        Pour façades et structures caractéristiques de grande taille
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit