Suggestions

    iW Burst Compact Powercore

    iW Burst Compact Powercore – high-output exterior spotlight with variable color temperature

    Voir tous les 6 produits Color Kinetics
    iW Burst Compact Powercore
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
        iW Burst Compact Powercore is a high-output, exterior-rated LED spotlight designed for accent and site lighting. It combines channels of warm and cool LEDs to offer variable color temperatures ranging from warm to cool. Standard and compact format Architectural and Landscape versions support a range of uplighting, floodlighting, and decorative lighting applications.Integrated Powercore technology ensures rapid, efficient and accurate control of power output to the fixture directly from line voltage, eliminating the need for external power supplies. Use of standard wiring dramatically simplifies installation and helps lower total system cost.

        Avantages

        Wide range of color temperatures and brightness
        Versatile light positioning
        Cost-effective, easy to install, and long lifetime

        Caractéristiques

        Variable color temperature ranging from 2700-6500 K
        14°, 23°, 41°, and asymmetric 10° x 41° spread lenses project a soft-edge beam; native 8° beam angle offers extended light projection.
        Tilting through a full 180°; Architectural fixtures can also rotate through a full 360° for precise aiming
        Exchangeable optics and accessories
        Integrated Powercore technology

        Applications

        Uplighting
        Floodlighting
        Decorative lighting
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Type
        • BCP464
        Source de lumière
        • Module DEL non remplaçable
        Angle de faisceau
        • Optique primaire de 8°
        • Lentilles de diffusion de 14°/ 23°/ 41°
        • Lentille de diffusion asymétrique de 10 x 41°
        Température de couleur proximale
        • Blanc chaud, de 2700K à blanc froid, 6500K
        Plage de températures de fonctionnement
        • Fonctionnement de -40 à +50°C
        • Démarrage de -20 à +50°C
        Pilote
        • Séparé, à commander séparément
        • Via Data Enabler Pro (DMX ou Ethernet)
        • Tension secteur de 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz via Data Enabler Pro
        Entrée du système de commande
        • Gamme complète de contrôleurs Philips, y compris Light System Manager et
        • iPlayer3, ou contrôleurs DMX tiers
        Optique
        • Symétrique et asymétrique avec lentilles de diffusion
        Matériau
        • Boîtier: haute pression, aluminium moulé, finition avec revêtement en poudre
        • Verre : trempé
        • Support de montage : haute pression, aluminium moulé, finition avec revêtement en poudre
        Couleur
        • Gris clair, noir ou blanc
        Entretien
        • Aucun nettoyage interne requis
        Installation
        • Montage à vis en surface, un accessoire spécialisé est offert pour la version paysage
        • Réglage maximal de l’horizontal: de -180 à +180º
        • Orientation verticale maximale : de -180 à +180º
        • La version de montage architectural est livrée avec un câble d'alimentation unifié de 1,8 m
        • Les luminaires de la version paysage présentent un 13 mm en filetage NPT pour le montage avec accessoires de montage tiers
        Accessoires
        • Des lentilles de diffusion et anneau de garniture (pour maintenir chaque lentille sur le produit)
        • Paralume à cellules hexagonales et anneau de garniture (pour maintenir la paralume sur le produit)
        • Écran anti-éblouissement de 45° et écran anti-éblouissement pleine hauteur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit