Suggestions

    eW Blast Powercore gén. 4, OptiField

    Luminaire OptiField d’extérieur personnalisable avec lumières blanches à température unique

    Voir tous les 10 produits Color Kinetics
    eW Blast Powercore gén. 4, OptiField
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
        Les luminaires à DEL à rendement élevé eW Blast Powercore gén. 4, OptiField fournissent un éclairage uniforme sur de larges surfaces. Le luminaire eW Blast Powercore gén. 4, OptiField augmente l’efficacité des utilisations en dirigeant plus de lumière sur une cible précise et offre une gamme d’accessoires permettant de personnaliser un éclairage; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.

        Avantages

        Flux lumineux plus élevé pour un luminaire blanc fixe
        Gradation de précision jusqu’à 1 %
        Gamme complète d’accessoires aux caractéristiques simples

        Caractéristiques

        Éclairage uniforme : eW Blast Powercore gén. 4, OptiField produit un facteur d’uniformité inférieur à 4:1 sur un mur de 6 m (20 pi) avec une distance de retrait de 1 m (3 pi).
        Contrôle précis de la lumière : une conception optique asymétrique offre un contrôle précis de la lumière et produit un meilleur éclairage, d’une meilleure uniformité, et ce, à une puissance moins élevée que les solutions comparables de réflecteur fluorescent asymétrique.
        Souplesse de conception : le luminaire eW Blast Powercore gén. 4, OptiField est conçu pour s’adapter à son environnement, peu importe la hauteur du mur, la distance de retrait ou l’espacement d’une installation.
        Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options pour accessoires. Trois choix de couleurs de boîtier (noir, gris et blanc), en plus l’option d’ajouter ou de combiner une protection contre les roches avec une protection contre l’éblouissement pleine hauteur ou demi-hauteur, permettent aux concepteurs et aux architectes de créer de nouvelles possibilités esthétiques.
        Conforme à la norme ASTM B117 pour 1500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
        Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle rapide, efficace et précis de la puissance de sortie vers les luminaires directement à partir de la tension de secteur.

        Applications

        Façades d’immeubles
        Monuments et sculptures
        Parcs et jardins
        Ponts et structures
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit