Suggestions

    ColorBurst IntelliHue Powercore, OptiField

    Projecteur OptiField extérieur pour architecture et aménagement paysager avec lumière blanche et colorée intelligente

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    ColorBurst IntelliHue Powercore, OptiField
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
        ColorBurst IntelliHue Powercore produit une lumière de haute qualité blanche, pastel et de couleur saturée dans le même luminaire réglable avec précision pour applications extérieures d’éclairage mural et d’éclairage par projecteurs. La technologie IntelliHue fournit un IRC exceptionnel et la capacité de choisir n’importe quel TCP entre 2 000 K et 10 000 K. La technologie OptiField permet un éclairement extrêmement uniforme produisant une lumière douce et homogène aux jeux d’ombre subtils, avec des distances de recul réduites, sans zone de chaleur ou d’ombre.

        Avantages

        L’approche avancée IntelliHue au mélange de couleurs permet une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire
        Un système optique redessiné qui rehausse la qualité de l’éclairage, ce qui améliore l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange de couleur de chaque
        Large gamme de nouvelles options d’accessoires avec quatre choix de couleurs de boîtier

        Caractéristiques

        La technologie OptiField permet un éclairage extrêmement uniforme (6,3:1 ou plus sur un mur de 6 x 4,3 m [14 x 19,7 pi] avec un recul de 1 m [3 pi]) produisant des murs de lumière parfaits à vue d’œil. De plus, grâce à nos optiques exceptionnels, vous pouvez placer les luminaires très près des surfaces illuminées.
        Étend la personnalisation avec une large gamme d’options. Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc, et bronze), plus l’option d’ajouter une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Lumière blanche aux couleurs changeantes et de haute qualité à partir du même luminaire : IntelliHue est une approche avancée au mélange de couleurs permettant une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire. Plusieurs canaux de sources de lumière DEL se combinent pour produire un spectre complet d’éclairage contrôlable avec précision, y compris des millions de couleurs saturées, des pastels, et de la lumière blanche uniforme avec un IRC supérieur à 80 dans la plage de 2700 à 4000 K.
        Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
        Conforme à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion.
        Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue Powercore 4e génération.

        Applications

        Éclairage vers le haut
        Éclairage ponctuel
        Éclairage décoratif
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit