Parcourez les
ColorBlast Powercore gén. 4, RVBA
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires à DEL à rendement élevé ColorBlast Powercore gén. 4 combinent des lumières blanches, des lumières de couleurs riches et saturées et des effets de couleurs changeantes à une installation simplifiée. Ils offrent une gamme d’accessoires qui permettent d’obtenir des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage par projecteurs, l’éclairage d'accentuation, l’éclairage mural et l’éclairage rasant; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.
Avantages
Flux lumineux plus élevé pour un luminaire de couleur dynamique
Les couleurs offertes incluent orange et des nuances plus chaudes
Flexibilité et constance de la couleur
Caractéristiques
Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options pour accessoires. En plus de la lentille de base de 10°, cinq différentes lentilles de diffusion permettent de personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80° et de 10° x 40° (asymétrique). Trois choix de couleurs de boîtiers (noir, gris et blanc), en plus de l’option d’ajouter ou de combiner une grille, une protection contre les roches ou une protection contre l’éblouissement pleine hauteur ou demi-hauteur, permettent aux concepteurs et aux architectes de créer de nouvelles possibilités esthétiques.
Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points de couleur sur chaque luminaire.
Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage à partir de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4.
Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle rapide, efficace et précis de la puissance de sortie vers les luminaires directement à partir de la tension de secteur. Le Color Kinetics Data Enabler Pro fusionne la tension de secteur et le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l'aide d'un seul câble standard; l'installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.