3
ReachElite High Output Powercore, RVBB
produits trouvés
Parcourez les
ReachElite High Output Powercore, RVBB
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
ReachElite High Output est un luminaire extérieur supérieur pour l’éclairage de structures de moyenne à grande échelle jusqu’à 30 m (100 pi) de distance avec une combinaison de mélange de couleurs en champ proche étroit, un contrôle optique précis et une efficacité élevée jusqu’à 77 lm/W - une première dans l’industrie. Tirant parti de notre riche héritage d’innovation et de leadership en matière d’optique et de technologie de contrôle des DEL, ReachElite High Output introduit sur le marché une matrice de DEL unique avec plus de 500 DEL par module de 100 W, permettant un placement rapproché des luminaires là où une lumière entièrement mélangée et uniforme est importante. ReachElite High Output RVBB ajoute une DEL blanche séparée, ce qui permet d’obtenir des blancs de meilleure qualité qu’avec un RVB traditionnel. Grâce à la technologie Chromasync, ReachElite High Output optimise la puissance de chaque canal DEL, offrant une sortie de pointe sur le marché des luminaires DEL extérieurs professionnels.
Avantages
Fournit un flux exceptionnellement élevé jusqu’à 77 lm/W maximisant les lumens de chaque canal DEL individuellement.
Luminaire natif 20° avec plus de 500 DEL, optiques personnalisées et diffuseur interne.
Excelle dans une large gamme d’utilisation d’éclairage, y compris l’éclairage par projecteurs, l’éclairage d’accentuation, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.
Caractéristiques
Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ainsi que des contrôleurs tiers.
ReachElite Powercore fournit des années d’utilisation fiable avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.
Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires Color Kinetics de haute qualité, notamment six différentes lentilles de diffusion, une grille, des protections contre l’éblouissement pleine hauteur et demi-hauteur, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite.
ReachElite est offert en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W pouvant être orientées indépendamment les unes des autres.
Applications
Pour façades et structures caractéristiques de grande taille