Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    ReachElite High Output Powercore, eW

    Projecteur d’extérieur à rendement élevé et à longue portée avec lumières blanches à température unique

    Voir tous les 12 produits Color Kinetics
    ReachElite High Output Powercore, eW
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        ReachElite à flux lumineux élevé est un luminaire extérieur haut de gamme conçu pour éclairer de manière extrêmement efficace les structures extérieures de moyenne à grande taille. Avec plus de 125 DEL par module de 100 W, le ReachElite à flux lumineux élevé produit une lumière blanche dans des températures de couleur allant de 2 700 K chaudes à 4 000 K froides. La même gamme complète d’accessoires que le ReachElite permet de personnaliser les angles de faisceau pour l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteurs, l’éclairage mural et l’éclairage rasant, tout en bénéficiant de l’efficacité et de la rentabilité de la technologie Powercore. Les trois tailles de ReachElite à flux lumineux élevé sont dotées d’un boîtier en aluminium moulé sous pression conforme à la norme IP66, avec un revêtement en poudre et une lentille en verre trempé.

        Avantages

        Fournit un flux exceptionnellement élevé jusqu’à 85 lm/W maximisant les lumens de chaque canal DEL individuellement.
        Luminaire natif 26° avec plus de 500 DEL, optiques personnalisées et diffuseur interne.
        Excelle dans une large gamme d’utilisations d’éclairage, y compris l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteurs, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.

        Caractéristiques

        Jusqu’à 87 lumens par watt – Offrant un flux exceptionnellement élevé pouvant atteindre 87 lm/W, ReachElite à flux lumineux élevé IntelliHue optimise les lumens de chaque canal LED individuellement. Fournissant un rendement lumineux remarquable, cette approche révolutionnaire dépasse de loin le rendement lumineux des luminaires traditionnels de 3X, facilitant les spécifications et réduisant le coût global de chaque projet.
        Distance de mélange réduite – ReachElite à flux lumineux élevé est un luminaire natif de 20 degrés avec plus de 500 LED, des optiques personnalisées et un diffuseur interne. Cette conception unique élimine pratiquement la pixélisation et raccourcit considérablement la distance de mélange, offrant une belle lumière uniforme, même à courte distance.
        Adaptabilité des applications - ReachElite à flux lumineux élevé excelle dans une large gamme d’applications d’éclairage, y compris l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteurs, l’éclairage rasant et l’éclairage mural. Les accessoires secondaires en option combinés à une visée précise et facile apportent une flexibilité pour personnaliser l’apparence et les performances de tout projet. Le système optique de précision permet un placement libre.
        Flexibilité de conception—ReachElite à flux lumineux élevé est disponible en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W qui peuvent être orientées indépendamment l’une de l’autre. Cela permet aux concepteurs d’éclairage d’utiliser plusieurs applications et directions de faisceau dans un seul luminaire.
        Technologie Chromasync – Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une ellipse de 2SDCM et simplifie la mise en service. L’algorithme de contrôle des couleurs utilise la mesure active de la température combinée aux données mesurées lors de la fabrication de chaque matrice.
        Accessoires flexibles à installer sur le terrain – Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires de haute qualité, notamment six différentes lentilles de diffusion, un paralume, des protections contre l’éblouissement complètes et semi-complètes, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite. Les accessoires Color Kinetics simplifient la personnalisation des projets.

        Système

        FP-912400137131

        Applications

        Pour façades et structures caractéristiques de grande taille

        Avertissement et sécurité

        FP-912400137138
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit