With budgets under pressure, property owners and developers are looking, more than ever, for value for money when it comes to capital expenditures.Vaya Flood is an affordable and reliable LED solution that minimizes the initial investment, while providing exceptional flexibility to create eye-catching, dynamic and colorful lighting effects that can bring a property to life.The robust Vaya Flood offers a wide choice of mono colors with a simple on-off switch and changing colors with a standard DMX512 controller. It is also extremely easy to install and aim.

        Avantages

        Affordable solution: low initial cost
        Optimized performance
        Philips-branded

        Caractéristiques

        Static white versions – 3000 or 4000 K
        Static mono-color versions – red, green, blue, amber
        Dynamic RGB version
        Integrated tilting surface-mount base
        Aluminum body with IP66 glass cover
        Reliability guaranteed by Philips quality process

        Applications

        Flood and accent lighting of:
        Monuments
        Bridges
        Shops
        Hotels
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Type
        • BCP431 (version à faible puissance, couleur de lampe RVB, gén. 2)
        • BCP432 (version à faible puissance, couleur de lampe blanche, gén. 2)
        • BCP433 (version à faible puissance, couleur de lampe rouge, verte, bleue ou ambre, gén. 2)
        Source de lumière
        • Module LED intégral
        Alimentation
        • 44-45W
        Angle de faisceau
        • 10, 20 ou 40º (versions standards du produit)
        Température de couleur proximale
        • RVB, blanc chaud 3000K, blanc neutre 4000K (versions standards du produit)
        Indice de rendu des couleurs
        • > 80
        Plage de températures de fonctionnement
        • De -40 à 40ºC
        Pilote
        • Intégré (module LED avec lampe à lumière mixte)
        Tension secteur
        • 100-240 V c.a./50-60 Hz
        Entrée du système de commande
        • Contrôle DMX512 et découverte et adressage RDM pour les versions RVB
        Optique
        • Angle de faisceau étroit de 10º ou angle de faisceau moyen de 20 ou 40º (versions standards du produit)
        Matériau
        • Boîtier: aluminium moulé, finition avec revêtement en poudre
        • Couvert de l'optique : verre trempé
        Couleur
        • Gris foncé Philips
        Connexion
        • Câble d'alimentation à 3conducteurs et d'une longueur de 1,5m et pour la version RVB, un câble torsadé à 2paires pour les données d'une longueur de 1,5m
        Installation
        • Inclinaison intégrée, base de montage en surface permettant une installation en toute simplicité au sol, sur le mur ou au plafond
        • Réglage maximal à l’horizontale: -90 de +90º
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit