Suggestions

    ReachElite iColor Powercore, RVBB

    Projecteur d’extérieur à rendement élevé et à longue portée avec lumières intelligentes RVBB

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    ReachElite iColor Powercore, RVBB
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
        ReachElite est un luminaire d’extérieur à longue portée de qualité supérieure conçu pour l’éclairage de structures extérieures de grande envergure comme des ponts, des façades, des monuments et des gratte-ciel. Assez puissant pour atteindre des cibles de plus de 418 m (1 373 pi) de distance avec le luminaire de 300 W, ReachElite élève la barre de la gestion optique, du rendement et de la qualité du faisceau dans l’éclairage à DEL. Ce qui différencie ReachElite de la concurrence, c’est l’efficacité d’utilisation, sa grande puissance et son adaptabilité. ReachElite fournit une lumière blanche et colorée de haute qualité exactement là où vous le souhaitez. Avec un angle de faisceau de base inférieur à 3°, ReachElite introduit un nouveau niveau de précision et de puissance sur le marché de l’éclairage extérieur à DEL de qualité supérieure.

        Avantages

        Excelle dans une large gamme d’utilisation d’éclairage, y compris l’éclairage par projecteurs, l’éclairage d'accentuation, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.
        L’angle de faisceau de base de 2,6° permet à la lumière d’atteindre des cibles jusqu’à 418 m (1 373 pi) de distance avec le luminaire RVBB de 300 W.
        La technologie Chromasync améliore la constance des couleurs entre tous les luminaires DEL dans une gamme

        Caractéristiques

        Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ainsi que des contrôleurs tiers.
        ReachElite Powercore fournit des années d’utilisation fiable avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.
        Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires Color Kinetics de haute qualité, notamment six différentes lentilles de diffusion, une grille, des protections contre l’éblouissement pleine hauteur et demi-hauteur, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite.
        ReachElite est offert en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W pouvant être orientées indépendamment les unes des autres.

        Applications

        Pour façades et structures caractéristiques de grande taille
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit