Suggestions

    eW Burst Powercore gén.2

    Projecteur DEL architectural et paysager avec lumière blanche pleine

    Voir tous les 32 produits Color Kinetics
    eW Burst Powercore gén.2
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
        eW Burst Powercore gén. 2 est un luminaire d'éclairage DEL extérieur à flux élevé, conçu pour l’éclairage d’accentuation et l’éclairage de chantier de construction.Les versions d’éclairage architectural et paysager produisent un flux lumineux blanc de haute qualité dans un chaud de 2 700 K et un neutre de 4 000 K pour prendre en charge une gamme d'applications d’éclairage vers le haut, d’éclairage par projecteurs, et d’éclairage décoratif.Pour en savoir plus, visitez la page www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/eW-Burst-Powercore-gén.2/.

        Avantages

        Lumière blanche pleine de haute qualité
        Positionnement de l'éclairage polyvalent
        Rentable, facile à installer, et offrant une longue durée de vie

        Caractéristiques

        Étend la personnalisation avec une large gamme de nouvelles options d'accessoires Philips
        En plus de la lentille de base de 6°, six lentilles de diffuseur différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80°, et 10° x 40° (asymétriques).
        Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc, et bronze)—en plus l'option d'ajouter un paralume, un écran anti-éblouissement pleine hauteur, et écran anti-éblouissement demi-hauteur—créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Conforme à la norme ASTM G85 pour résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l'eau d'entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
        Gamme de puissance d’entrée à portée universelle de 100 à 277 V c.a.
        Gradation de précision— Gradation en douceur jusqu’à 1 % grâce à Data Enabler Pro et l’interface de contrôle numérique offerts en option.

        Applications

        Façades, surfaces, structures iconiques et ponts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit