Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    eW Blast Powercore gén. 4

    Luminaire d’extérieur personnalisable avec lumières blanches à température unique

    Voir tous les 12 produits Color Kinetics
    eW Blast Powercore gén. 4
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL à rendement élevé eW Blast Powercore gén. 4 fournissent un éclairage de lumière blanche à haute intensité grâce à leur installation simplifiée. eW Blast Powercore gén. 4 offre une gamme d’accessoires permettant d’effectuer des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage par projecteurs, l’éclairage ponctuel, l’éclairage mural et l’éclairage rasant; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.

        Avantages

        Flux lumineux plus élevé pour un luminaire blanc fixe
        Gradation de précision jusqu’à 1 %
        Gamme complète d’accessoires aux caractéristiques simples

        Caractéristiques

        Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options pour accessoires. En plus de la lentille de base de 6°, cinq lentilles de diffuseur différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80°, et 10° x 40° (asymétriques). La technologie FTA produit un facteur d’uniformité inférieur à 4:1 sur un mur de 6 m (20 pi) avec une distance de retrait de 1 m (3 pi).
        Trois choix de couleurs de boîtier (noir, gris et blanc), en plus l’option d’ajouter ou de combiner un paralume, un pare-pierres ou une protection contre l’éblouissement pleine hauteur ou demi-hauteur, permettent aux concepteurs et aux architectes de créer de nouvelles possibilités esthétiques.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
        Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle du flux d’alimentation du luminaire, directement à partir de la tension de secteur, avec rapidité, efficacité et précision Le Data Enabler Pro de Color Kinetics fusionne la tension de secteur avec le contrôle des données et envoie le tout vers le luminaire à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.
        Color Kinetics Data Enabler Pro fusionne la tension de secteur et le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.
        Gradation de précision – gradation jusqu’à 1 % grâce à l’interface de contrôle numérique et Data Enabler Pro offerts en option.

        Applications

        Façades d’immeubles
        Monuments et sculptures
        Parcs et jardins
        Ponts et structures
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit