Suggestions

    ColorBurst Powercore 2e génération, OptiField RVBA

    Projecteur extérieur OptiField pour architecture et aménagement paysager avec lumière RVBA intelligente

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    ColorBurst Powercore 2e génération, OptiField RVBA
    Color Kinetics

    ColorBurst Powercore 2e génération, OptiField RVBA

    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        ColorBurst Powercore 2e génération est un luminaire d’éclairage DEL extérieur à flux élevé, conçu pour l’éclairage d’accentuation et l’éclairage de site. Les luminaires architecturaux et paysagers de format standard produisent un flux lumineux tout en couleurs allant jusqu’à 609 lumens pour prendre en charge une gamme d’applications dynamiques d’éclairage vers le haut, d’éclairage par projecteurs et d’éclairage décoratif. ColorBlast Powercore 2e génération, RVBA ajoute une DEL ambre distincte qui étend la gamme de couleurs disponibles pour inclure des tons un peu plus chauds tels que des nuances riches or, jaune et orange. La technologie OptiField permet un éclairement extrêmement uniforme produisant une lumière douce et homogène aux jeux d’ombre subtils, avec des distances de recul réduites, sans zone de chaleur ou d’ombre.

        Avantages

        Un système optique redessiné qui rehausse la qualité de l’éclairage, ce qui améliore l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange de couleur de chaque DEL
        Large gamme de nouvelles options d’accessoires avec quatre choix de couleurs de boîtier
        Constance de couleur améliorée entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync

        Caractéristiques

        La technologie OptiField permet un éclairage extrêmement uniforme (6,3:1 ou plus sur un mur de 6 x 4,3 m [14 x 19,7 pi] avec un recul de 1 m [3 pi]) produisant des murs de lumière parfaits à vue d’œil. De plus, grâce à nos optiques exceptionnels, vous pouvez placer les luminaires très près des surfaces illuminées.
        Étend la personnalisation avec une large gamme d’options. Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc, et bronze), plus l’option d’ajouter une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
        Conforme à la norme ASTM B117 pour 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
        Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage à partir de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBurst Powercore 2e génération.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.

        Applications

        Éclairage vers le haut
        Éclairage ponctuel
        Éclairage décoratif
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit