Suggestions

    ColorBurst IntelliHue Powercore

    projecteur extérieur pour architecture et aménagement paysager avec lumière blanche et colorée intelligente

    Voir tous les 2 produits Color Kinetics
    ColorBurst IntelliHue Powercore
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        ColorBurst IntelliHue Powercore apporte un contrôle précis de la lumière blanche réglable colorée et de haute qualité dans le même luminaire pour applications extérieures d'éclairage mural et d'éclairage par projecteurs. La technologie IntelliHue fournit +80 d'IRC (de 2 700 K à 4 000 K) et la capacité de teinter n'importe quel TCP entre 2000 K et 10 000 K au-dessus et en dessous de la courbe du corps noir.

        Avantages

        L’approche avancée IntelliHue au mélange de couleurs permet une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire
        Un système optique redessiné qui rehausse la qualité de l’éclairage, ce qui améliore l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange de couleur de chaque
        Large gamme de nouvelles options d’accessoires avec quatre choix de couleurs de boîtier

        Caractéristiques

        Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options d’accessoires. En plus de la lentille de base de 8°, cinq différentes lentilles de diffuseur peuvent personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique). Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc et bronze), plus l’option d’ajouter un paralume, une protection contre l’éblouissement pleine hauteur et une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Lumière blanche aux couleurs changeantes et de haute qualité à partir du même luminaire : IntelliHue est une approche avancée au mélange de couleurs permettant une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire. Plusieurs canaux de sources de lumière DEL se combinent pour produire un spectre complet d’éclairage contrôlable avec précision, y compris des millions de couleurs saturées, des pastels, et de la lumière blanche uniforme avec un IRC supérieur à 83 dans la plage de 2 700 à 4 000 K.
        Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
        Conforme à la norme ASTM G85 pour la résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
        Offre des valeurs R9 pouvant aller jusqu’à 77. La lumière rouge saturé donne aux objets et aux surfaces une couleur vive et riche idéale pour les espaces où l’ambiance est importante.
        Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue Powercore 4e génération.

        Applications

        Éclairage vers le haut
        Éclairage d'accentuation
        Éclairage décoratif
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Accessories
        • Bague décorative, protection contre l’éblouissement demi-hauteur, protection contre l’éblouissement pleine hauteur, paralume
        Beam angle
        Color
        • Black, white
        • Noir, blanc, gris ou bronze
        Driver
        • - (No)
        Initial LED luminaire efficacy
        • 47 lm/W
        Initial luminous flux
        • 1481 lm
        Light Source
        • Module à DEL intégral
        Material
        • Housing: aluminium moulé
        Remarques
        • Tous les accessoires doivent être commandés séparément
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit