Parcourez les
ColorBlast Powercore gén. 4, RVBA OptiField
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
ColorBlast Powercore gén. 4, RVBA OptiField propose un flux lumineux et une flexibilité améliorés afin d’offrir des solutions d’éclairage en couleurs répondant à des exigences élevées. Profitez d’un rendement élevé, d’une efficacité accrue, de couleurs précises, d’une surveillance à distance et bien plus encore, dans un projecteur compact et fiable facile à personnaliser et à installer. Le luminaire ColorBlast Powercore gén. 4, RVBA OptiField ajoute une lumière à DEL ambre distincte qui étend la gamme de couleurs offertes pour inclure des tons plus chauds comme des nuances riches or, jaune et orange. La technologie OptiField produit un éclairement incroyablement uniforme (5:1), offrant une lumière douce et uniforme ainsi qu’un ombrage subtil, sans zones de chaleur ni bandes.
Avantages
Flux lumineux plus élevé pour un luminaire de couleur dynamique
Les couleurs offertes incluent orange et des nuances plus chaudes
Flexibilité et constance de la couleur
Caractéristiques
ColorBlast Powercore gén. 4, OptiField intègre les plus récentes innovations en matière de DEL, des effets optiques personnalisés et une connexion directe de 100 à 277 VCA. La gamme ColorBlast Powercore gén. 4 conserve la fiabilité à toute épreuve et la qualité sans compromis qui ont valu à Blast sa réputation inégalée.
La technologie OptiField offre un éclairage extrêmement uniforme (5:1 ou mieux sur un mur de 5 m x 5 m (16,4 pi) avec une distance de retrait 1 m (3 pi) produisant des murs de lumière lisse qui semblent parfaits à l’œil. De plus, grâce à notre technologie optique d’avant-garde, vous pouvez placer les luminaires extrêmement près des surfaces éclairées.
La technologie Chromasync améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires à DEL d’une même gamme. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires à DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires de haute qualité, notamment des protections contre l’éblouissement pleine hauteur et des protections contre l’éblouissement demi-hauteur, pour tous les luminaires Blast Powercore gén. 4, éliminant ainsi le recours à des solutions de tiers. Tous sont offerts en blanc, gris ou noir.
Blast est connu pour fournir des années d’utilisation fiable dans des conditions robustes. ColorBlast gén. 4 augmente encore la fiabilité avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.
Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle rapide, efficace et précis de la puissance de sortie vers les luminaires directement à partir de la tension de secteur. Le Color Kinetics Data Enabler Pro fusionne la tension de secteur et le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l'aide d'un seul câble standard; l'installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.