Suggestions

    ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4, OptiField

    Luminaire OptiField d’extérieur à rendement élevé avec lumières intelligentes blanches et colorées

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4, OptiField
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
        Les luminaires ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4 produisent un éclairage blanc, pastel et aux couleurs saturées, dans un même luminaire pouvant être réglé avec précision. La technologie IntelliHue offre un IRC exceptionnel ainsi que la capacité de choisir n’importe quelle température de couleur proximale entre 2 000 K et 10 000 K. La technologie OptiField produit un éclairement incroyablement homogène offrant une lumière douce et uniforme ainsi qu’un ombrage subtil avec des retraits réduits, sans zones de chaleur ni bandes. ColorBlast IntelliHue Powercore offre une gamme d’accessoires permettant d’effectuer des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage par projecteurs, l’éclairage d'accentuation, l’éclairage mural et l’éclairage rasant; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.

        Avantages

        Meilleur rendu des couleurs pour l’éclairage des façades
        Flexibilité et constance de la couleur
        Ensemble complet d’accessoires

        Caractéristiques

        ColorBlast Powercore gén. 4, OptiField intègre les plus récentes innovations en matière de DEL, des effets optiques personnalisés et une connexion directe de 100 à 277 VCA. La gamme ColorBlast Powercore gén. 4 conserve la fiabilité à toute épreuve et la qualité sans compromis qui ont valu à Blast sa réputation inégalée.
        La technologie OptiField offre un éclairage extrêmement uniforme (5:1 ou mieux sur un mur de 5 m x 5 m (16,4 pi) avec une distance de retrait 1 m (3 pi) produisant des murs de lumière lisse qui semblent parfaits à l’œil. De plus, grâce à notre technologie optique d’avant-garde, vous pouvez placer les luminaires extrêmement près des surfaces éclairées.
        Atteint des valeurs R9 jusqu’à 90. La lumière rouge saturée confère aux objets et aux surfaces une couleur vibrante et riche idéale pour les espaces où l’ambiance est importante.
        La technologie Chromasync améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires à DEL d’une même gamme. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires à DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
        Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires de haute qualité, notamment des protections contre l’éblouissement pleine hauteur et des protections contre l’éblouissement demi-hauteur, pour tous les luminaires Blast Powercore gén. 4, éliminant ainsi le recours à des solutions de tiers. Tous sont offerts en blanc, gris ou noir.
        Blast est connu pour fournir des années d’utilisation fiable dans des conditions robustes. ColorBlast gén. 4 augmente encore la fiabilité avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.

        Applications

        Façades d’immeubles
        Monuments et sculptures
        Parcs et jardins
        Ponts et structures
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit