6
Blast Powercore 5e génération, IntelliHue
produits trouvés
Parcourez les
Blast Powercore 5e génération, IntelliHue
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires Blast Powercore 5e génération IntelliHue produisent un éclairage blanc, pastel et aux couleurs saturées, dans un même luminaire pouvant être réglé avec précision. La technologie IntelliHue offre un IRC exceptionnel ainsi que la capacité de choisir n’importe quelle température de couleur proximale entre 2 000 K et 10 000 K. Blast Powercore 5e génération IntelliHue offre une gamme d’accessoires permettant d’effectuer des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteur, l’éclairage mural et l’éclairage rasant; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.
Avantages
Meilleur rendu des couleurs pour l’éclairage des façades
Flexibilité et constance de la couleur
Ensemble complet d’accessoires
Caractéristiques
Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options pour accessoires. En plus de la lentille de base de 10°, cinq différentes lentilles de diffusion permettent de personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80° et de 10° x 40° (asymétrique). Trois choix de couleurs de boîtiers (noir, gris et blanc), en plus de l’option d’ajouter ou de combiner un paralume, une protection contre les roches ou une protection contre l’éblouissement complète ou semi complète, permettent aux concepteurs et aux architectes de créer de nouvelles possibilités esthétiques.
Améliorez la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL d’une famille grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une famille entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
Offre des valeurs R9 pouvant aller jusqu’à 81. La lumière rouge saturée donne aux objets et aux surfaces une couleur vive et riche idéale pour les espaces où l’ambiance est importante.
Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue gén. 4 Powercore.
Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.