Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Projecteur Vaya MP G3, RVBB

    Projecteur architectural extérieur de moyenne puissance avec éclairage RVBB intelligent

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    Projecteur Vaya MP G3, RVBB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Projecteur Vaya MP G3, RVBB est une solution d’éclairage par projecteurs DEL fiable et rentable pour l’intérieur et l’extérieur qui minimise l’investissement initial, tout en offrant une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets d’inondation, de lavage et d’accentuation. Le projecteur Vaya MP G3, RVBB ajoute une DEL blanche distincte, ce qui permet d’obtenir des blancs de meilleure qualité que ceux du RVB. Un large choix d’angles de faisceau et d’options de couleur vous permet de donner vie à une propriété avec des couleurs statiques ou changeant dynamiquement. Sa connexion électrique intégrée et ses supports de montage facilement réglables rendent ce produit polyvalent et facile à utiliser.

        Avantages

        Solution abordable : faible coût initial
        Rendement optimal

        Caractéristiques

        Puissant - Émettant de la lumière avec 10 lx jusqu’à 56,4 m / 1 fc jusqu’à 185 pieds de haut, ce luminaire à faisceau étroit est une solution puissante pour les projets de taille moyenne.
        Compact - Contrairement à d’autres solutions d’éclairage par projecteur, la série de projecteurs Vaya sont des luminaires compacts et légers, qui combinent un boîtier en aluminium moulé sous pression qui est à la fois anodisé et enduit de poudre pour protéger contre la corrosion, le verre trempé, les bouches d’aération d’égalisation de pression et IP66 extérieur classement, ce qui rend le produit robuste contre les environnements extérieurs difficiles.
        Facile - L’entrée directe de la tension réseau (100 à 277 V CA) élimine le besoin d’une unité d’alimentation à distance, minimisant les composants du système et les points de risque, permettant une installation facile et rapide. Le contrôle ESTA DMX-512 permet un contrôle dynamique avec les protocoles standard de l’industrie, ce qui permet une installation facile et l’intégration de systèmes tiers.
        Polyvalent - Une sélection de trois angles de faisceau différents, des projections de points étroits aux applications d’éclairage larges, des configurations de DEL personnalisées et une visée d’inclinaison généreuse, font de la série de projecteurs Vaya une boîte à outils polyvalente pour une multitude d’applications intérieures et extérieures de petite à grande taille.

        Applications

        Éclairage par projecteurs et éclairage d’accentuation de ce qui suit :
        Monuments
        Ponts
        Magasins
        Hôtels
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit