Suggestions

    eW Burst Powercore 2e génération, OptiField

    Projecteur OptiField extérieur compact pour architecture et aménagement paysager avec lumière blanche à une seule température

    Voir tous les 32 produits Color Kinetics
    eW Burst Powercore 2e génération, OptiField
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        eW Burst Powercore 2e génération, OptiField est un luminaire d’éclairage DEL extérieur à flux élevé, conçu pour l’éclairage d’accentuation et l’éclairage de site. eW Burst Powercore 2e génération, OptiField offre un éclairage uniforme sur de grandes surfaces et améliore l’efficacité des applications en dirigeant davantage de lumière vers une cible précise. Les versions pour l’éclairage architectural ou paysager produisent un flux lumineux blanc de haute qualité dans un chaud de 2 700 K et un neutre de 4 000 K pour prendre en charge une gamme d’applications d’éclairage vers le haut, d’éclairage par projecteurs et d’éclairage décoratif.

        Avantages

        Lumière blanche pleine de haute qualité
        Positionnement de l’éclairage polyvalent
        Rentable, facile à installer, et offrant une longue durée de vie

        Caractéristiques

        Éclairage uniforme : eW Burst Powercore 2e génération, OptiField produit un rapport d’uniformité de moins de 3,8:1 sur un mur de 6,1 m (20 pi) avec un recul de 1 m (3 pi).
        Contrôle précis de la lumière : une conception optique asymétrique offre un contrôle précis de la lumière et produit un meilleur éclairage, d’une meilleure uniformité, et ce, à une puissance moins élevée que les solutions comparables de réflecteur fluorescent asymétrique.
        Souplesse de la conception : eW Burst Powercore 2e génération, OptiField est conçu pour s’adapter à son environnement, quels que soient la hauteur du mur, le recul et l’espacement de l’installation.
        Étend la personnalisation avec une large gamme de nouvelles options d’accessoires. Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc, et bronze), plus l’option d’ajouter un anneau de garniture et une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Conforme à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion.
        Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle du flux d’alimentation aux luminaires directement à partir de la tension de secteur, avec rapidité, efficacité et précision. Le Data Enabler Pro Color Kinetics fusionne la tension de secteur avec le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.

        Applications

        Façades, surfaces, structures iconiques et ponts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit