Suggestions

    eW Burst Powercore 2e génération

    Projecteur extérieur pour architecture et aménagement paysager avec lumière blanche à une seule température

    Voir tous les 32 produits Color Kinetics
    eW Burst Powercore 2e génération
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        eW Burst Powercore gén. 2 est un luminaire d'éclairage DEL extérieur à flux élevé, conçu pour l’éclairage d’accentuation et l’éclairage de chantier de construction.Les versions d’éclairage architectural et paysager produisent un flux lumineux blanc de haute qualité dans un chaud de 2 700 K et un neutre de 4 000 K pour prendre en charge une gamme d'applications d’éclairage vers le haut, d’éclairage par projecteurs, et d’éclairage décoratif.

        Avantages

        Lumière blanche pleine de haute qualité
        Positionnement de l’éclairage polyvalent
        Rentable, facile à installer, et offrant une longue durée de vie

        Caractéristiques

        Étend la personnalisation avec une large gamme de nouvelles options d’accessoires.
        En plus de la lentille de base de 6°, six lentilles de diffuseur différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80°, et 10° x 40° (asymétriques).
        Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc, et bronze), en plus l’option d’ajouter un paralume, une protection contre l’éblouissement pleine hauteur et une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Conforme à la norme ASTM G85 pour la résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
        Gamme de puissance d’entrée à portée universelle de 100 à 277 V c.a.
        Gradation de précision : gradation en douceur jusqu’à 1 % grâce à Data Enabler Pro et l’interface de contrôle numérique offerts en option.

        Applications

        Façades, surfaces, structures iconiques et ponts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit