Suggestions

    ColorReach Compact Powercore, RVBB

    Projecteur d’extérieur compact à longue portée avec lumières intelligentes RVBB

    Voir tous les 2 produits Color Kinetics
    ColorReach Compact Powercore, RVBB
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
        ColorReach Compact Powercore RVBA/RVBW combine tous les bienfaits et la facilité de contrôle de l’éclairage DEL en un luminaire dynamique extérieur aux couleurs changeantes à longue portée de qualité supérieure pour l'éclairage des immeubles de grande hauteur, des ponts, et des structures iconiques. Ce luminaire compact offre un flux intense, écoénergétique à un prix raisonnable, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'éclairage extérieur. ColorReach Compact Powercore offre une gamme d'accessoires permettant d’effectuer des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage par projecteurs, l’éclairage ponctuel, l’éclairage mural et l’éclairage rasant, le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé. Des configurations personnalisées avec des canaux personnalisés de sources DEL blanches ou colorées sont également disponibles pour prendre en charge des applications spéciales.

        Avantages

        4 canaux
        Constance de la couleur et uniformité du faisceau
        Convient aux utilisations à longue portée et à grande puissance
        Ensemble complet d’accessoires

        Caractéristiques

        Technologie Powercore® pour accepter directement la tension de secteur
        Flux lumineux complet estimé de plus de 5 500 lumens
        Collimateur optique à 5° conçu sur mesure
        Lentilles de diffusion optionnelles de 8º, 13º, 23º, 43º, 63º, et 5º x 17º
        Support de montage robuste permettant un positionnement et une rotation du luminaire en toute simplicité
        Ensemble complet d’accessoires, y compris des écrans anti-éblouissement et un masque d’éblouissement (défilement de 45°), attachés directement aux lunettes de raccordement du diffuseur secondaire

        Applications

        Éclairage des grandes façades architecturales
        Luminaire conçu pour les installations de grande envergure, par exemple les gratte-ciel commerciaux, les casinos, l’extérieur de grands commerces, les ponts, les embarcadères, les monuments publics et les parcs thématiques
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit